Termékek közzététele
THEO DARK Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

THEO DARK Recessed Shower mixer

Presto Ibérica Theo Dark 8637300 - 8637336 shower mixer single lever concealed chrome
Specifikáció
  • Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without shower accessories.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8637300
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.91
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa