Termékek közzététele
Fountain LP chrome
Presto Ibérica

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
Specifikáció
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító95904
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)72
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)253
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa