Termékek közzététele
Fountain L
Presto Ibérica

Fountain L

Timed single-water faucet for shelf installation and push-button opening. Models: 95910 - 95912.
Specifikáció
  • Single-water time-controlled tap for shelf installation and push-button opening. Flow rate 1.4 l/min. Automatic closing: 2 ± 1s. G3/8 male inlet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító95910
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)89
  • Szélesség (mm)38
  • Mélység (mm)83
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa