Termékek közzététele
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille

    10 - Perforated Return Grille

    The 10 Series Perforated Return Grille is designed to match perforated supply diffusers to provide a coordinated aesthetic throughout a space. Featuring 51% free area, the 10 Series grille maintains low noise and pressure drop in high capacity return applications.

    Typical Applications

    The 10 Series grille is typically used in ceiling applications where architectural appeal is a main requirement. With high free area, the 10 Series grille is intended to be used as a mid to high capacity return grille.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Core Material
        • Steel (10)
        • Aluminum (10A)
        • Stainless steel (10SS)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 24 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Filter frame (10FF)
        • Fire rated construction (10-FR)
        • Filter frame, fire rated (10FF-FR)
      • Mounting frame
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10-perforated
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-20
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika