Termékek közzététele
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille
60/70 - Airfoil Return Grille

    60/70 - Airfoil Return Grille

    The 60/70 Series Airfoil Return Grille features premium quality, extruded aluminum construction, resulting in clean, crisp detailing to blend with almost any architectural surrounding. The heavy extruded aluminum blades are fixed at a 45° angle for minimal see-through.

    Typical Applications

    The clean lines of the extruded aluminum frame and blades make the 60/70 Series airfoil return grille well suited to architectural applications.

    Specifikáció
    • Construction Options

      • Grille Spacing
        • ¾ in. (60)
        • ½ in. (70)
      • Mounting
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper (60D/70D)
        • Aluminum Damper (60DAL/70DAL)
        • Filter Frame (60FH/70FH)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60-70-return
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-04
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 13
    • OmniClass névReturn Air Grilles

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika