Termékek közzététele
Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet
FontanaShowers

Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

4.1/5 csillag4.1(15 vélemény)
Fontana's bathtub will help you forget problems even for a while. The Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet has ten adjustable body massage jets, ten whirlpool bubble bath jets, and an underwater mood lamp. On the interior, it has super seal technology that can give exceptional performance with a sturdy construction for long-term durability, providing your bathroom a modern and cool appeal for a long time.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 72.83*49.21*23.62"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófreestanding-bathtub_fs145201
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportBathtubs
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-04-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures