Termékek közzététele
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    Specifikáció
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAPP15
    • TermékcsaládWall profiles
    • TermékcsoportListellos and Work Tops
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2700
    • Szélesség (mm)15
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 leírásWall hangings
    • OmniClass szám23-13 17 00
    • OmniClass névProfiles
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES