Termékek közzététele
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Profile suited for the contouring and protection of sidewalks and walkways. Its reversible sectional design allows the use of two different floor thicknesses with the same product. The BSR profile may be used with raised floor support systems.
Specifikáció
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBSR
  • TermékcsaládSystems for balconies
  • TermékcsoportBalcony perimeter profile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • OmniClass szám23-13 17 00
  • OmniClass névProfiles
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage