Termékek közzététele
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Specifikáció
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFSF
  • TermékcsaládStair nosing profiles
  • TermékcsoportWhile laying
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2700
  • Mélység (mm)30
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagEgyéb
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • OmniClass szám23-17 23 17 11 13
  • OmniClass névStair Nosings
  • CSI UniFormat II kódC20
  • CSI Uniformat II névSTAIRS