Termékek közzététele
Multipurpose profile Roundjolly RJ
Profilitec

Multipurpose profile Roundjolly RJ

ROUNDJOLLY profiles perfectly finish and protect the tile edge, acting as external corner joints on wall and floor installations. Available in aluminum, stainless steel and brass, ROUNDJOLLY profiles provide a safe, symmetrical, rounded edge.
Specifikáció
  • Profile with a “quarter-circular” section. The anodized aluminum version contains a patented internal cavity with a dovetail groove for vertical anchoring. Finishes: - Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Gold (AO); Copper (AR); Titanium (AT); Bright polished chrome (ASB); Bright polished titanium (ATB); Bright polished gold (AOB); Bright polished copper (ARB). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2". - Powder Coated Aluminum: Pure White (A11); White (A12); Light Grey (A21); Grey (A22); Cement Grey (A23); Bahama Beige (A31); Dark Beige (A32); Cream (A41); Ivory (A42); Black (A51). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16". - Powder Coated Embossed Aluminum: Rusty White (A13); Pastel Grey (A24); Cement Grey (A25); Dove-Grey (A33); Micaceous Grey (A50); Corten (A60); Dark Brown (A64); Matt Black (A65); Khaki(A34). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",7/16",1/2". - Stainless Steel AISI 304: Polished (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8",1/2",9/16". - Chromed Brass (OC). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x1/4",5/16",3/8",1/2". Endcaps for internal, external, two-way and three-way intersections available in every finish.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRJ
  • TermékcsaládMultipurpose profiles
  • TermékcsoportProfiles for tiled coverings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • OmniClass szám23-13 17 00
  • OmniClass névProfiles
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES