Termékek közzététele
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

A patented, minimal profile with a slim section conceived for external corner joints on walls and floors. The almost invisible corner detail is perfect for prestigious settings.
Specifikáció
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRJF
  • TermékcsaládWall profiles
  • TermékcsoportProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-09-18
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • OmniClass szám23-13 17 00
  • OmniClass névProfiles
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES