Termékek közzététele
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

SANITEC SB-IL is an internal angle profile in stainless steel designed to meet hygiene standards. The profile is suitable for food processing centers, public settings and places which require frequent cleaning, such as kitchens. The profile is installed before the floor and wall coverings and perfectly integrates into the wall. Due to the curve radius of the profile and the resistance characteristics of the material, it guarantees hygiene and cleanliness in internal corners between two walls or between walls and floors.
Specifikáció
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSB-IL
  • TermékcsaládWall profiles
  • TermékcsoportInternal corner
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma1918-10-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)2700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Public Space Furnishings
  • OmniClass szám23-13 17 00
  • OmniClass névProfiles
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES