Termékek közzététele
Floor profile Covertec SP
Floor profile Covertec SP
    Profilitec

    Floor profile Covertec SP

    COVERTEC SP profiles technically join two adjacent floors, matching minimal level differences and hiding edge imperfections, such as between tile and wood. Due to the metal alloy of which they are produced, some versions of the COVERTEC SP series can be easily bent on-site to follow floor contours and create geometrical designs.
    Specifikáció
    • Joint profile between different adjacent floor types. The slightly rounded section compensates level differences. The arrow-shaped flange is designed to mechanically anchor the profile.
      Available in:
      - Extruded Brass Polished Finish (OL). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4",1-1/32"x9/32".
      - Extruded Brass Chrome Finish (OC). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32.
      - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL); Brushed (IS); Sanded (IX). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32".
      - Extruded Anodized Aluminum Silver Finish (AS). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32"/3/4"x9/32". 8'10"x11/32"x3/16".
      - Extruded Aluminum Laminate cover: Bleached (RS); Maple (AC); Beecheded (FA); Oak (RO); Cherry (CI); Light walnut (NC); Dark walnut (NS); Wengé (WE). Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x17/32",3/4"x9/32".

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSP
    • TermékcsaládFloor profiles
    • TermékcsoportTechnical junction for floors at same height
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1918-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)7
    • Szélesség (mm)2700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
    • OmniClass szám23-13 17 00
    • OmniClass névProfiles
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes