Termékek közzététele
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Specifikáció
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSWR
    • TermékcsaládStair nosing profiles
    • TermékcsoportInnovative solutions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma1918-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1.6
    • Szélesség (mm)25
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
    • OmniClass szám23-17 23 17
    • OmniClass névStairs
    • CSI UniFormat II kódC20
    • CSI Uniformat II névSTAIRS