Termékek közzététele
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France

    1. Ecran horizontal PROMATECT®-100 - EI 60
    2. Plafond MASTERIMPACT®-RH - Suspendu sous plancher béton ou acier/béton - Laine de roche - REI 60
    3. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - 36 dB - Sans isolation
    4. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - 42 dB - Laine de verre
    5. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - Sans isolation
    6. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 60 - 38 dB - Sans isolation
    7. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 60 - 51 dB - Laine de verre
    8. Protection au feu des planchers bois PROMATECT®-H - Fixation directe sur plancher bois - REI 60
    Specifikáció
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófire-resistant-ceilings-60-min
    • TermékcsaládDucts
    • TermékcsoportPromat France
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Óceánia Afrika
    Guadeloupe
    Franciaország
    Francia Guyana
    Francia Polinézia
    Mayotte
    Martinique
    Új-Kaledónia
    Réunion
    Saint Pierre és Miquelon
    Wallis és Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin