Termékek közzététele
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
    PROTAN

    Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane

    Protan InfraPlan is a homogenous, flexible waterproofing membrane made of plasticised PVC. The membrane is designed for functionality and versatility and can be used for waterproofing of tunnels, underground constructions and also for the horizontal and vertical sealing of foundations basements and terraces. The product is black with a light-coloured signal layer on the top surface.

    Specifikáció
    • Characteristics / Benefits:

      • Complies with EN 13967 and EN 13491 and meets all standard requirements.
      • Homogenous material with a signal layer on the top surface.
      • Not compatible with bitumen and must be protected against UV.
      • The membrane is welded together using hot air which provides a homogenous joint.
      • The membrane can be recycled and has a low carbon footprint. Tested according to the Norwegian Road Authority Handbook N500.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinfraplan_P22_tunnel_membrane
    • TermékcsaládTunnel
    • TermékcsoportHomogeneous PVC Membrane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.2
    • Szélesség (mm)2200
    • Mélység (mm)20000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)144
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Alagutak
    • IFC besorolásFal

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia