Termékek közzététele
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

The PROTEKTOR U-connection profile serves to mount and connect stud profiles to the floor as well as to frame C-beam profiles. Dowelling at regular centres of 50.0 cm to the floor. There is also the possibility to mount the C-beam profiles to an existing wall. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm of the U-connection profile is chosen depending on the supporting loads of the beam. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
Specifikáció
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4410_beams
  • Termékcsaládconnecting profile
  • TermékcsoportSteel Framing System (SFS)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
  • IFC besorolásGerenda
  • UNSPSC névSteel beams
  • UNSPSC kód30101704
  • Uniclass 2015 kódSs_20_20
  • Uniclass 2015 leírásStructural beams
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 névStructural Steel Framing
  • OmniClass szám23-13 00 00
  • OmniClass névStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions