Termékek közzététele
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors designed for heavy-duty applications. They offer superior resistance to wear and moisture.

    Specifikáció
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhpl-1000
    • TermékcsaládTechnical Doors
    • TermékcsoportHPL
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-09
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 névPlastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors