Termékek közzététele
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító40LK8301POS
  • TermékcsaládLockers
  • Termékcsoportmailbox locker
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)402
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinetry
  • UNSPSC kód301618