Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
rada/products/e01f9063-c52b-4f1e-b9a4-2b4728fa536b
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
Mira 360m Handbrause
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
RADA
Követés
Mira 360m Handbrause
Hand shower with 4 different spray patterns
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
• Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
21688001
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Showers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2025-10-29
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.radacontrols.com/de/produkte/alle-produkte/mira-360m-handbrause/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Szilikon
Másodlagos anyag
ABS
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Tárgy
Termék elérhetősége
Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Németország
Hasonló termékek
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Letöltés
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Letöltés