Termékek közzététele
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Specifikáció
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító21930410
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Németország