Termékek közzététele
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Rada shower head with arm and ball head
Specifikáció
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító72967-CP
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Németország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText