Termékek közzététele
Rada Autotherm - 3EV Bath Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada Autotherm - 3EV Bath Shower Fittings - Chrome

Contemporary design bath/shower kit, supplied with 1.5m hose, 3 mode adjustable chrome handset, slide bar, hose retaining ring and soap dish. Easy to use 'turn and lock' slider mechanism. Contemporary design bath/shower kit, supplied with 1.5 m hose, 3 mode adjustable chrome handset, slide bar, hose retaining ring and soap dish. Easy to use 'turn and lock' slider mechanism. ƒƒWRAS Approved. ƒƒA range of stylish bath/shower kits, available in easy to clean chrome finish. ƒƒOption available featuring patented Category 5 compliant security hose retaining clip. ƒƒSupplied with 3 spray pattern handset. ƒƒEasy to use ‘turn and lock’ slider mechanism. ƒƒ1.5m hose, suitable for connection to bath/shower mixer controls.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRada-Autotherm---3EV-Bath-Shower-Fittings---Chrome
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagPolymer
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Németország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText