Termékek közzététele
Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome

Robust shower rail kit, designed to withstand heavy usage, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset with five patterns. Robust shower rail kit, supplied complete with 1.25 m flexible hose, clamp bracket assembly, hose retaining ring and adjustable spray handset. Available in chrome finish. Suitable for connection to surface mounted shower controls. A range of contemporary shower rail kits, available in easy to clean chrome finish. ƒƒEasy to use - 5 function handset. ƒƒSuitable for high or low pressure plumbing systems. Heavy duty slide bar. ƒƒRAC accessory available for built-in shower controls.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRada-Heavy-Duty-EV-Shower-Fittings---Chrome
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagPolymer
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads