Termékek közzététele
Rada Ligature Resistant Head
RADA

Rada Ligature Resistant Head

Ligature resistant shower head/basin spout for connection to concealed pipe work. Ideal for prisons and secure psychiatric facilities. General: For showering and handwashing use. Designed to be recessed or built within wall surface for extra security. LR Head: Fitted with 8 litres/ minute (shower) cartridge providing consistent flow. 1/2" BSP connection. LR sensor/ LR operating system: No-touch control of a washbasin or shower. For use with Rada pulse control box system.
Specifikáció
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRada-Ligature-Resistant-Head
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShowers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
  • Szélesség (mm)75
  • Mélység (mm)71.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads

Termék elérhetősége

Európa