Termékek közzététele
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Rak Ceramics
Archivált

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • TermékcsaládMETROPOLITAN
  • TermékcsoportToilets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)340
  • Szélesség (mm)337
  • Mélység (mm)525
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Nettó tömeg (kg)28.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets