Termékek közzététele
RAK-MORNING - 52 cm Water Closet Rimless Back To Wall
Rak Ceramics
Archivált

RAK-MORNING - 52 cm Water Closet Rimless Back To Wall

RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRAK-MORNING-WATER-CLOSET-RIMLESS-BACK-TO-WALL-P-S-TRAP-52CM-MORWC1346AWHA
  • TermékcsaládMORNING
  • TermékcsoportToilets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)365
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagKerámia
  • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets