Termékek közzététele
RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm
Rak Ceramics
Archivált

RAK-SENSATION - Water Closet Wall Hung 52cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRAK-SENSATION-WATER-CLOSET-WALL-HUNG-52CM-SENWC1446AWHA
  • TermékcsaládSENSATION
  • TermékcsoportToilets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
  • Nettó tömeg (kg)22.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets