Termékek közzététele
Titanium Wash Basin Mixer 1801
Titanium Wash Basin Mixer 1801
    ramonsoler.

    Titanium Wash Basin Mixer 1801

    Washbasin mixer The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N I*
    Specifikáció
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító261494
    • TermékcsaládTitanium
    • TermékcsoportTitanium Wash Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika