Termékek közzététele
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
    Reece

    Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White

    With a stunning finish in ABS plastic, the Hideaway+ Rectangle Push Plate features invisible fixing points and a chrome button trim. Suitable for all inwall applications, the cistern can be accessed directly behind the push plate. Hideaway gives you the freedom to create your perfect look with an extensive number of button and pan combinations to suit your inwall cistern.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1806194
    • TermékcsaládHideaway
    • Termékcsoport+
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)152
    • Szélesség (mm)236
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia