Termékek közzététele
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome
    Reece

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 500 x 800mm Chrome

    The Hydrotherm Pure Heated Towel Rails set the standard for heated towel rails by delivering consistent temperature without continually drawing power - achieving the highest levels of energy efficiency. Designed and manufactured in Australia, the Heated Towel Rail features water filled copped tubes and hardwired installation. The Hydrotherm Pure accessory range brings a hint of sophistication to bathrooms with rounded and refined tapware styles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2299541
    • TermékcsaládMilli
    • TermékcsoportMood Edit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRéz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia