Termékek közzététele
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel
    Reece

    Posh Domaine Trough 45L with Bypass 2 Taphole Stainless Steel

    The Posh Domaine Trough with Bypass fuses style with function. Suitable for inset and undermount installation the Domaine Trough is ideal for any laundry. The 304 Grade Stainless Steel Domaine Trough includes a basket waste and two 42mm tapholes. The Posh Domaine trough is the ultimate solution for any laundry space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2408001
    • TermékcsaládPosh
    • TermékcsoportDomaine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália