Termékek közzététele
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
    Reece

    AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Above Counter Basin brings the latest in European basin design unifying square and round shapes to create a unique bathroom centrepiece. A great match for the X-Tre toilet range.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9502948
    • TermékcsaládAXA
    • TermékcsoportH10
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)7.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia