Termékek közzététele
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
    Reece

    AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The Cento Wall Basin brings the latest in European basin design to create a hotel inspired bathroom centrepiece.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9505811
    • TermékcsaládAXA
    • TermékcsoportCento
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia