Termékek közzététele
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
    Reece

    Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White

    Posh is all about comfortable, practical bathroom products that everyone in the home can enjoy. Clean lines and soft curves combine to create a highly durable and functional basin range. The Solus Undercounter Basin has been cleverly designed to suit every bathroom and is an easy choice to help your family get more out of every day.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9508224
    • TermékcsaládPosh
    • TermékcsoportSolus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)528
    • Mélység (mm)363
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Nettó tömeg (kg)10.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia