Termékek közzététele
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
    Reece

    Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black

    The Mizu Soothe range of single heated towel rails makes it easy to create your cosy bathroom haven. Smooth lines and curved edges are centre to the design of the Mizu Soothe Single Heated Towel Rail. With the ability to pair up to 5 individual rails with a single transformer, simply choose the number of rails your space needs. Each rail is hardwired for a clean, streamlined look. Each rail is made from tough 304 grade Stainless Steel, perfect for the rigors of daily use. With a wide range of matching tapware, showers and accessories Mizu is truly shaped for every bathroom.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9509574
    • TermékcsaládMizu
    • TermékcsoportSoothe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)632
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia