Termékek közzététele
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF1RE
  • TermékcsaládCommercial quick response
  • TermékcsoportF1FR Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-05-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTűzelhárító terminál
  • UNSPSC névFire sprinkler heads
  • UNSPSC kód46191610
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névDry-Pipe Sprinkler Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Óceánia Észak-Amerika Európa Afrika