Termékek közzététele
RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

  • The RPCY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent heating and cooling performance.
  • Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, helping facilitate easier routine maintenance such as coil cleaning or component inspection.
  • Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability.
  •  
  • Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz
  • Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Specifikáció
    • Nominal sizes: 7.5 & 10 Tons
    • For use with matching RPCY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórhcyp-commercial-split-classic-series-heat-pump-air-handler
  • TermékcsaládCommercial Air Handler
  • TermékcsoportRHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • OmniClass szám23-33 25 00
  • OmniClass névAir Handling Units

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada