Termékek közzététele
RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

The RPCY Series commercial split models are engineered for reliable operation and consistent heating and cooling performance. Designed for easy maintenance and serviceability, all access panels can be opened or removed without affecting the structural strength of the unit, helping facilitate easier routine maintenance such as coil cleaning or component inspection. Stamped louvered panels offer 100% protection for the condenser coil, adding to unit performance and reliability. Available power options: 208-230V / 3 phase / 60 Hz • 460V / 3 phase / 60 Hz • 575V / 3 phase / 60 Hz Limited Warranty (Commercial Applications): Parts – 1 Year • Compressor – 5 Years. Additional extended warranty packages available through ProtectionPlus®.
Specifikáció
    • Nominal sizes: 7.5 &10 Tons
    • Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • For use with matching RHCYP Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórpcy-commercial-split-classic-series-heat-pump
  • TermékcsaládCommercial Split Heat Pump
  • TermékcsoportRPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • OmniClass szám23-33 17 11
  • OmniClass névPackaged Heat Pumps

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada