Termékek közzététele
Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets
Rich Solar

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Features

  • Ideal for positioning solar panels at an angle on a rooftop.
  • Used on flat surface or roof.
  • Maximum tilt angles depend on the size of solar panels.
  • Easy of installation.
  • Aluminum alloy material.
  • Light weight.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • TermékcsaládSolar
  • TermékcsoportMount Bracket
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
  • UNSPSC névPower sources
  • UNSPSC kód2610
  • CSI MasterFormat 2014 kód48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSolar Energy Collectors
  • OmniClass szám23-19 25 11 19 15
  • OmniClass névSolar Panels