Termékek közzététele
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)
    Roca

    Monaco Confort - Kit (Vitreous china WC with vertical outlet for reduced movility + Dual flush 6/3L WC cistern complete + Seat & Cover + Kit fixation set)

    This product is only available for the Argentinian market.
    Specifikáció
    • compatible products: 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220003200 Soft-closing toilet seat and cover 3063250000200 Soft-closing PP toilet seat and cover 3063220001200 Toilet seat and cover. products included: 1061260000202 Comfort height vitreous china WC with vertical outlet 1061310000202 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet 3063220001200 Toilet seat and cover Kit fixation set. Right boot evacuation. Supply hose.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1066100xx0202
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportMonaco Confort
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)855
    • Szélesség (mm)690
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeArgentína
    • Gyártás helyeArgentína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika