Termékek közzététele
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
Roca

Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole

This product is only available for the Argentinian market.
Specifikáció
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1230080XX8200
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportHall
  • Megjelenés dátuma2024-01-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)115
  • Szélesség (mm)255
  • Mélység (mm)515
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeArgentína
  • Gyártás helyeArgentína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Dél-Amerika
Argentína