Termékek közzététele
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)
Rectangular steel bath
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító235860xx0
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportContesa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures