Termékek közzététele
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

SURFEX® oval bathtub. Includes click-clack drain and siphon. Without tap holes.
Specifikáció
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító248465xx0
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportBeyond
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd felület
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 11
  • OmniClass névBath Shower Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek