Termékek közzététele
MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap
Roca

MAUI ROUND - Stonex® oval bathtub with click-clack waste and trap

Free standing Stonex® bathtub, oval in shape and with click-clack drain and trap.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító248499xx0
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportMaui
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-26
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStonex
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Hasonló termékek