Termékek közzététele
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Specifikáció
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító248580XX1
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportVythos
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)435
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)1700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek