Termékek közzététele
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Free-standing Stonex® bath with click-clack waste. Gloss white finish combined with a chrome waste cover. With an oval asymmetric shape to ensure maximum comfort. Manufactured in Stonex®, a material that is highly resistant to wear and tear, discoloration, chemical agents and UV light. Outer layer with antibacterial properties in compliance with the most demanding standards, such as Applus and UNE-EN ISO 846, which certify that viruses do not spread on the surface.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító248617xx0
    • TermékcsaládKauai
    • TermékcsoportBaths
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)570
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Hasonló termékek