Termékek közzététele
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet
Roca

Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet

Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
Specifikáció
  • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító248635xx1
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportVythos
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)435
  • Szélesség (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures