Termékek közzététele
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító248663XX0
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportRaina
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units