Termékek közzététele
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light
Roca

Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light

Oval freestanding bath. Made of Stonex®. Including click-clack drain, trap, integrated overflow, wooden tray and LED strip light. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító248672XX0
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportTura
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)590
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStonex
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 11
  • OmniClass névBath Shower Units

Hasonló termékek